ZHCU904B June 2020 – July 2021
U3 是 CD74HC190,它是一个 BCD 加/减计数器。该计数器仅在正交解码器 (U2) 发送的脉冲上升沿进行计数。可预先设置的引脚被设置为 GND,初始值为 0。C3 是一个旁路电容器,放置在 IC 附近,有助于降低电源噪声并在需要时快速为器件提供电流。C8 和 R6 共同创建了一个 RC 滤波器,与单个施密特触发器缓冲器(U8,SN74LVC1G17)一同使用,以延迟加/减计数器 (U3) 的 LOAD 信号。这样做是为了在器件上电后将初始值 0 加载到计数器。