ZHCU867 March   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   设计图像
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要特性
    4. 2.4 系统设计原理
  8. 3硬件要求、测试设置和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 项目
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

设计注意事项

通过在 MODE/S-CONF 引脚上连接 27.4kΩ 电阻,该器件被配置为:

  • VSET 运行:VOUT 仅由内部电阻分压器经 VOS 引脚进行检测。目标输出电压由 FB/VSET 引脚和 GND 之间连接的外部电阻器编程。在本设计中,FB/VSET 引脚悬空,因此 VOUT 编程为 3.3V。
  • 具有 AEE(自动效率增强)功能的 2.5MHz 开关频率:MODE/S-CONF 引脚配置为 AEE 模式,通过自动调整转换器的开关频率,在整个输入电压和输出电压范围内提高效率。如果出现 VOUT 降低或/和 VIN 升高的情况,效率就会降低。为在整个占空比(VOUT/VIN 比)范围内保持高效率,调整开关频率时需维持纹波电流。AEE 特性可在各种占空比下提高效率,特别是在 VOUT 值较低时,固定频率转换器的效率大幅下降。此外,该特性补偿了高 VIN 到低 VOUT 转换的超小占空比,正是这类占空比限制了其他拓扑中的控制范围。
  • 节能模式运行(自动 PFM/PWM):MODE/S-CONF 引脚配置为节能模式(自动 PFM/PWM)。只要输出电流高于电感器纹波电流的一半,该器件就能在 PWM 模式下工作。为了在轻负载时保持高效率,该器件会从断续导通模式 (DCM) 边界处进入节能模式。如果输出电流小于电感器纹波电流的一半,就会发生这种情况。负载电流降低时,该器件无缝进入节能模式,这确保了轻负载运行时的高效率。只要电感器电流不连续,该器件就会一直处于节能模式。在节能模式,开关频率随负载电流线性降低,从而保持高效率。可在两个方向上无缝进入、退出节能模式。
  • 启用输出放电功能:启用输出放电功能是为了在禁用器件时确保输出电压按照既定斜率下降,也是为了在器件关闭时保持输出电压接近 0V。施加电源电压之后至少启用一次 TPS629210-Q1,输出放电特性才会有效。