ZHCU867 March 2022
TPS629210-Q1 是一款高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器。2.5MHz 或 1.0MHz 的可选开关频率支持使用小型电感器,并提供快速瞬态响应。该器件使用 VSET 特性在整个温度范围(-40°C 至 150°C)内支持 -1.5% 至 +1.1% 的高输出电压精度。3V 至 17V 的宽输入电压范围支持各种标称输入,例如 12V 电源轨、单节或多节锂离子电池以及 5V 或 3.3V 电源轨。
TPS629210-Q1 提供 MODE/S-CONF 输入以设置内部/外部反馈、开关频率、输出电压放电和自动 PFM/PWM 或强制 PWM 运行。为了在轻负载时维持高效率,应选择自动 PFM/PWM。此外,为了在负载非常低时实现高效率,该器件的典型低静态电流为 4µA。如果启用 AEE 模式,该器件在 VIN、VOUT 和负载电流之间自动提高效率。该器件采用小型 8 引脚 SOT583 封装。