ZHCU867 March   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   设计图像
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要特性
    4. 2.4 系统设计原理
  8. 3硬件要求、测试设置和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 项目
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

特性

  • 20mm2 小尺寸解决方案
  • 50mA/mm2 功率密度
  • 5V 至 17V 输入电压
  • 高达 1A 持续输出电流
  • 低 IQ:4μA(典型值)
  • 在整个温度范围(-40°C 至 150°C)内,系统总体电压精度为 -1.5% 至 +1.1%
  • 工作结温:-40°C 至 150°C
  • DCS-Control™ 拓扑,具有 100% 占空比模式