ZHCU867 March   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   设计图像
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要特性
    4. 2.4 系统设计原理
  8. 3硬件要求、测试设置和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 项目
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

系统说明

TIDA-050056 是通过采用 TPS629210-Q1 高效、低 IQ 直流/直流降压转换器设计的。该设计经过优化,能够实现较小的总解决方案尺寸、较少的 BOM 数量、高效率、最佳热性能和最低静态电流。TPS629210-Q1 支持高开关频率,可在不影响效率的情况下选择小型元件。内部反馈 (VSET) 特性无需外部反馈电阻。系统尺寸小,引脚数量少,减少了外部元件的数量。该设计非常适合空间有限的应用,比如智能锁、可穿戴设备等。高效率和低 IQ 特性非常适合电池供电系统。该设计允许高效地使用电池电源并延长电池寿命。

表 1-1 关键系统规格
参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 5 12 17 V
输出电压 3.267 3.3 3.333 V
输出电流 0 1 A
开关频率 2.5 MHz
工作静态电流 4 μA
结温 -40 150 °C
输出放电 启用