ZHCU867 March   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   设计图像
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要特性
    4. 2.4 系统设计原理
  8. 3硬件要求、测试设置和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 项目
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

系统设计原理

TPS629210-Q1 经过优化,可在各种外部元件内工作。LC 输出滤波器的电感和电容形成双极点,决定着转换器的转角频率,必须同时考虑。有关更多详细信息,请参阅 TPS629210-Q1 数据表。

GUID-20220103-SS0I-BBH7-VZBM-SJKRKJ64VQCB-low.gif图 2-2 采用 TPS629210-Q1 降压转换器的电路设计

TIDA-050056 采用标称 1.5μH 电感器设计以支持 3.3V 输出电压。该设计采用村田公司( Murata )屏蔽绕线电感器 (DFE201210U-1R5=P2),其饱和电流为 2.5A,最大 DCR 为 138mΩ。鉴于该设计的 VOUT 为 3.3V,就尺寸和纹波而言,1.5μH 电感非常合适。电感值越大,实现的电感纹波电流越低,但可能会对效率和瞬态响应产生负面影响。1.5μH 的小电感值将导致较大的电感纹波电流,从而在低输出电流或无输出电流的强制 PWM 模式下产生较大的负电感电流。

为了获得最佳滤波效果,建议使用等效串联电阻 (ESR) 较低的小型多层陶瓷电容器 (MLCC)。本设计采用村田公司(Murata)的 10μF/25V 多层陶瓷片式电容器 (GRM188R61E106MA73L) 作为输入电容器,旨在承受高达 25V 的电压,完全能够满足我们希望在该设计中涵盖的输入电压范围。

对于输出电容器,额定电压远小于输入电容器,仅需 6V 至 10V,选用了村田公司 (Murata)生产的 22μF/10V 多层陶瓷片式电容器 (GRM188R61A226ME15D)。

MODE/S-CONF 需要 E96 电阻器系列,该系列电阻器精度为 1%,温度系数大于或等于 ±200ppm/°C。本设计采用 Vishay 公司生产的 0402 小型封装 (CRCW040227K4FKED)。