ZHCU830B april   2021  – april 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 LMG342xR030
      2. 2.3.2 TMS320F28002x
      3. 2.3.3 OPA607
      4. 2.3.4 UCC21222
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 测试过程
      2. 3.3.2 性能数据:效率、iTHD 和功率因数
      3. 3.3.3 功能波形
        1. 3.3.3.1 电流检测和保护
        2. 3.3.3.2 功率级启动和输入波形
        3. 3.3.3.3 交流压降测试
        4. 3.3.3.4 浪涌测试
        5. 3.3.3.5 EMI 测试
      4. 3.3.4 热力测试
      5. 3.3.5 GaN FET 开关波形
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5关于作者
  12. 6修订历史记录

测试设置

该参考设计包含一个反激级,该级提供两个 12VDC 和 600V 功能隔离,用于独立操作。但在固件测试过程中,不应使用辅助电源板进行设置,因为在运行固件时,预计直流总线上没有电源。

以下步骤显示了外部 VCC 电源的常见设置:

  1. 卸下或断开反激板(如果已组装)
  2. 确保 C2000 和 GaN 板组装良好
  3. 将 12VDC1 连接到“12Vc”和“GND-c”;将另一个 12VDC2 连接到“12V-L”和“B-”;(12VDC1 和 12VDC2 必须有 500VDC 的相互隔离能力)
  4. 将交流电源线连接到输入端子,但不要通电
  5. 将直流负载连接到输出端子注意直流极性。负载必须与电网和 PE 线隔离)
  6. 使用强制风冷风扇来冷却电路板
  7. 在测试效率之前,插入带有电流和电压表的功率计。(确保所有电压探针都靠近电路板一侧。)

GUID-20210309-CA0I-CXQL-GH1B-QW6LBPVFM5HH-low.jpg

图 3-1 电路板设置