ZHCU830B april 2021 – april 2023
此参考设计是一款 4kW CCM 图腾柱 PFC,采用 F280049 或 F280025 controlCARD 和 LMG342x EVM 电路板。此设计展示了一个具有成本效益的强大 PFC 控制器,它将控制器接地置于 MOSFET 桥臂的中间位置,避免了隔离式电流检测。得益于非隔离特性,可以通过高速放大器 OPA607 进行交流电流检测,从而实现可靠的过电流保护。在此设计中,效率、热感图像、交流压降、雷电浪涌和 EMI CE 均进行了充分的验证。此参考设计中的测试数据表明:采用 C2000 和 GaN 的图腾柱 PFC 是非常成熟的产品,并且是高效产品 PFC 级设计的良好平台。