ZHCU830B april 2021 – april 2023
该参考资料展示了采用 TI GaN 和 C2000 的 4kW、单相 CCM 图腾柱无桥 PFC,该产品具有非隔离电流检测、隔离驱动、差分电压感测功能和隔离 FSI 通信端口。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 输入电压 | 200V 至 277V |
| 输入电流 | 20ARMS(最大值) |
| 输出电压 | 400VDC |
| 输出电流 | 10A(最大值) |
| 额定功率 | 4kW(单相 200VRMS) |
| 电流 THD | < 2%(额定负载 230VRMS) |
| PFC 电感器 | 480µH |
| 输出电容 | 680µF × 4 |