ZHCU830B april   2021  – april 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 LMG342xR030
      2. 2.3.2 TMS320F28002x
      3. 2.3.3 OPA607
      4. 2.3.4 UCC21222
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 测试过程
      2. 3.3.2 性能数据:效率、iTHD 和功率因数
      3. 3.3.3 功能波形
        1. 3.3.3.1 电流检测和保护
        2. 3.3.3.2 功率级启动和输入波形
        3. 3.3.3.3 交流压降测试
        4. 3.3.3.4 浪涌测试
        5. 3.3.3.5 EMI 测试
      4. 3.3.4 热力测试
      5. 3.3.5 GaN FET 开关波形
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5关于作者
  12. 6修订历史记录

OPA607

OPAX607 是一款去补偿(增益 = 6V/V 稳定)、通用型互补金属氧化物半导体 (CMOS) 运算放大器,可提供 3.8nV/√Hz 的低噪声和 50MHz 的宽增益带宽。OPAX607 器件具有低噪声和高带宽特性,因此非常适合要求在成本和性能之间达到良好平衡的通用应用。凭借高阻抗 CMOS 输入特性,OPAX607 放大器非常适用于连接具有高输出阻抗的传感器(例如,压电式传感器)。

OPA607 具有断电模式,最大静态电流小于 1µA,因此,该器件非常适合便携式电池供电型应用。OPA607 的轨至轨输出 (RRO) 相对于电源轨具有高达 10mV 的摆幅,可最大限度地扩大动态范围。

此运算放大器经优化,可在低至 2.2V (±1.1V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的低压下工作,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C