ZHCU790B August 2020 – May 2021
TPS6291xEVM-077 (BSR077) 有助于评估采用小型 2mm × 2mm QFN 封装、2A 和 3A 引脚对引脚兼容的低噪声 (< 20μVRMS) 和低纹波 (< 10μVRMS) TPS6291x 降压转换器。BSR077-003 使用 3A TPS62913,通过 3V 至 17V 之间的输入电压输出 1.2V 输出电压。BSR077-002 使用 2A TPS62912,通过高达 17V 的输入电压输出 3.3V 输出电压。由于其超低的噪声,TPS6291x 是噪声敏感型电路中低压降 (LDO) 线性稳压器的高效替代产品,如电信基础设施、医疗、测试和测量以及航空航天和国防应用中的数据转换器、时钟和放大器。