ZHCU790B August   2020  – May 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 NR/SS 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 S-CONF 电阻器
      6. 1.2.6 环路响应测量
      7. 1.2.7 单个 LC 滤波器用途
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 纹波测量设置
  4. 3 测试结果
  5. 4 电路板布局布线
  6. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
  7. 6物料清单
  8.   A 电感器定向不当时的纹波测量
  9.   修订历史记录

输入/输出连接器说明

    J1、引脚 1 和引脚 2 – VIN

    EVM 从输入电源的正输入连接。

    J1、引脚 3 和引脚 4 – S+/S-

    输入电压感应连接。测量此时的输入电压。

    J1、引脚 5 和引脚 6 – GND

    EVM 从输入电源的返回连接。

    J2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT_FILT

    滤波输出电压连接

    J2、引脚 3 和引脚 4 – S+/S-

    输出电压感应连接。测量此时的输出电压。

    J2、引脚 5 和引脚 6 – GND

    输出返回连接

    J3 – PG/GND

    PG 输出位于该接头的引脚 1 上,引脚 2 上有一个便利的接地。

    J4 – VOUT 纹波测量

    使用此 SMA 连接器测量第二个 LC 滤波器前的输出电压纹波。

    J5 – VOUT_FILT 纹波测量

    使用此 SMA 连接器测量第二个 LC 滤波器后的输出电压纹波。

    JP1 – EN/SYNCEN/SYNC 引脚输入跳线。使提供的跳线穿过 ON 和 EN 以开启 IC。使跳线穿过 OFF 和 EN 以关断 IC。移除跳线以通过 R6 和 R7 设置可配置启用阈值电压。

    移除跳线后,可在 JP1 上应用时钟信号来同步 IC 的切换。为了使 IC 接受施加的 SYNC 信号,在施加输入电压之前,需要移除 JP2 上的跳线。

    JP2 – S-CONF

    S-CONF 引脚输入跳线。将提供的跳线置于 2.2MHz 和 S-CONF 之间,以 2.2MHz 开关频率操作 IC,而无展频或输出放电。将跳线置于 1MHz 和 S-CONF 之间,以 1MHz 开关频率操作 IC,无展频或输出放电。拆下跳线,从而使用 R4 设置的 S-CONF 配置来操作 IC,并允许时钟同步。

    注: 在启用 IC 之前设置 JP2 跳线位置。更改 JP2 在启用 IC 后不生效。
    注: 使用 2.2MHz 设置时,确保输入电压和输出电压满足设备数据表中的最短导通时间要求。

    JP3 – PG 上拉电压PG 引脚上拉电压跳线。将所提供的跳线置于 JP3 上,从而将 PG 引脚上拉电阻器连接到 VOUT。或者,可移除跳线,并在引脚 2 上提供不同的电压,从而将 PG 引脚上拉到不同的电平。外部施加的电压应保持在 18V 以下。