ZHCU790B August   2020  – May 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 NR/SS 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 S-CONF 电阻器
      6. 1.2.6 环路响应测量
      7. 1.2.7 单个 LC 滤波器用途
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 纹波测量设置
  4. 3 测试结果
  5. 4 电路板布局布线
  6. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
  7. 6物料清单
  8.   A 电感器定向不当时的纹波测量
  9.   修订历史记录

环路响应测量

可通过略微改变电路来测量环路响应。首先,在 PCB 背面的 R5 电阻器垫上安装一个 49.9Ω 电阻器,在 PCB 背面的 R8 电阻器垫上安装一个 0Ω 电阻器。将这些电阻器垫间隔开,以便安装 0603 型电阻器。第二,切断 49.9Ω 电阻器下方底层的布线。图 1-1 展示了这些更改。第三,切断引脚 3 和 C4 上过孔之间顶层的一小段布线。图 1-2 展示了此更改。最后,将铁氧体磁珠 (FB1)更换为 0Ω 电阻器。必须移除第二个 LC 滤波器,从而断开完整的反馈回路并测量环路响应。做出这些更改后,交流信号(建议使用 10mV 峰-峰值幅度)可通过所添加的 49.9Ω 电阻器注入控制环路。图 3-2 展示了此测试的结果。

GUID-20200729-CA0I-KZMR-SNHB-PDLLXGPVJ2QZ-low.png图 1-1 环路响应测量修改(底层).
GUID-20200729-CA0I-6NBH-XDSV-0JMRRGVQZGNX-low.png图 1-2 环路响应测量修改(顶层).