ZHCU790B August   2020  – May 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 NR/SS 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 S-CONF 电阻器
      6. 1.2.6 环路响应测量
      7. 1.2.7 单个 LC 滤波器用途
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 纹波测量设置
  4. 3 测试结果
  5. 4 电路板布局布线
  6. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
  7. 6物料清单
  8.   A 电感器定向不当时的纹波测量
  9.   修订历史记录

物料清单

表 6-1 列出了该 EVM 的物料清单 (BOM)。

表 6-1 TPS6291xEVM-077 物料清单

-002

-003

参考编号

值

说明

封装

器件型号

制造商

1

1

C1

2200pF

电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-10%,X7R

0402

GRM155R71H222KA01D

muRata(村田)

2

2

C2、C3

10µF

电容,陶瓷,10µF,25V,+/-10%,X7S

0805

C2012X7S1E106K125AC

TDK

5

5

C4、C5、C6、C7、C8

22µF

电容,陶瓷,22uF,10V,+/-20%,X7S

0805

C2012X7S1A226M125AC

TDK

1

1

C9

0.47µF

电容,陶瓷,0.47µF,25V,+/-10%,X7R

0603

C1608X7R1E474K080AE

TDK

1

1

C10

47µF

电容,钽,47µF,35V,+/-10%,0.3Ω

7343-43

T495X476K035ATE300

Kemet(基美)

2

2

C11、C12

470pF

电容,陶瓷,470pF,50V,+/-5%,C0G/NP0

0402

GRM1555C1H471JA01D

muRata(村田)

1

1

FB1

铁氧体磁珠,100MHz 处 8.5Ω,4mΩ DCR,8A

0603

BLE18PS080SN1

muRata(村田)

1

1

L1

2.2µH

电感器功率屏蔽线绕 2.2µH 20% 复合 8.7A 13.5mΩ DCR

4mm × 4mm

XGL4030-222MEC

Coilcraft(线艺)

0

1

R1

2.43kΩ

电阻,2.43kΩ,1%,0.1W

0603

Std

Std

1

0

R1

15.4kΩ

电阻,15.4kΩ,1%,0.1W

0603

Std

Std

1

1

R2

4.87kΩ

电阻,4.87kΩ,1%,0.1W

0603

Std

Std

1

1

R3

10.0kΩ

电阻,10.0kΩ,1%,0.1W

0603

Std

Std

1

0

R4

27.4kΩ

电阻,27.4kΩ,1%,0.1W

0603

Std

Std

0

1

R4

52.3kΩ

电阻,52.3kΩ,1%,0.1W

0603

Std

Std

1

0

U1

TPS629121

3V 至 17V,2A 低噪声 (20µVRMS) 和低纹波 (200µVPP) 降压转换器

2mm x 2mm

TPS62912RPUR

德州仪器 (TI)

0

1

U1

TPS629131

3V 至 17V,3A 低噪声 (20µVRMS) 和低纹波 (200µVPP) 降压转换器

2mm x 2mm

TPS62913RPUR

德州仪器 (TI)

  1. TPS6291xEVM-077 可能装有 TPS6291x (U1) 器件,但该器件不会自动在其顶部显示正确的标识信息。这些器件仍然是经过全面测试的 TPS6291x 器件。