ZHCU790B August 2020 – May 2021 TPS62912 , TPS62913
表 1-1 和表 1-2 对 TPS6291xEVM-077 性能规格进行了汇总。
| 规格 | 测试条件: | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | JP2 打开或跨 1MHz 和 S-CONF | 3 | 12 | 17 | V |
| 输出电压设定点 | 1.2 | V | |||
| 输出电流 | 0 | 3 | A | ||
| S-CONF (R4) 设置 | 1MHz 同步可用,无展频,输出放电启用 | 52.3 | kΩ |
| 规格 |
测试条件: |
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 3.5 | 12 | 17 | V | |
| 输出电压设定点 | 3.3 | V | |||
| 输出电流 | 0 | 2 | A | ||
| S-CONF (R4) 设置 | 2.2MHz 同步可用,无展频,输出放电启用 | 27.4 | kΩ |