ZHCU790B August   2020  – May 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 NR/SS 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 S-CONF 电阻器
      6. 1.2.6 环路响应测量
      7. 1.2.7 单个 LC 滤波器用途
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 纹波测量设置
  4. 3 测试结果
  5. 4 电路板布局布线
  6. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
  7. 6物料清单
  8.   A 电感器定向不当时的纹波测量
  9.   修订历史记录

测试结果

TPS6291xEVM-077 用于获取 TPS6291x 数据表中的所有数据。对于此 EVM 的性能,请参阅器件数据表。

图 3-1 所示为 EVM 的热性能。Spot 表示 PCB 的温度。图 3-2 展示了环路响应测量。

GUID-20200819-CA0I-P3MQ-3H8J-RWCXJJZVZ91L-low.jpg图 3-1 热性能(VIN = 12V,VOUT = 1.2V,IOUT = 3000mA,JP2 打开).
GUID-20200819-CA0I-3LNM-NSZJ-LZDCZV72P0HW-low.gif图 3-2 环路响应测量(VIN = 12V,VOUT = 1.2V,IOUT = 3000mA,JP2 打开).