ZHCU790B August   2020  – May 2021 TPS62912 , TPS62913

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 NR/SS 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 S-CONF 电阻器
      6. 1.2.6 环路响应测量
      7. 1.2.7 单个 LC 滤波器用途
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 纹波测量设置
  4. 3 测试结果
  5. 4 电路板布局布线
  6. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
  7. 6物料清单
  8.   A 电感器定向不当时的纹波测量
  9.   修订历史记录

电感器定向不当时的纹波测量

本部分显示了当安装的电感器未实现低噪声时的输出纹波测量结果。此例中使用了 EVM 修订版本 A。
GUID-20210212-CA0I-TTSL-QLBV-JPBHBTCSS80B-low.jpg
VIN = 12V,VOUT = 1.2V,IOUT = 1000mA,JP2 打开,全 BW,直流耦合,带直流阻断器的 50Ω 终端
图 A-1 输出电压纹波,于 J4 处测量.
GUID-20210212-CA0I-4W12-QFRW-WKQ95VP1HCVN-low.jpg
VIN = 12V,VOUT = 1.2V,IOUT = 1000mA,JP2 打开,全 BW,直流耦合,带直流阻断器的 50Ω 终端
图 A-2 输出电压纹波,跨 C4 测量,使用 1x 探头.
GUID-20210212-CA0I-WF1T-8LPX-XLSPQJ5NWWSF-low.jpg
VIN = 12V,VOUT = 1.2V,IOUT = 1000mA,JP2 打开,全 BW,交流耦合,不带直流阻断器的高阻抗终端
图 A-3 输出电压纹波,跨 C4 测量,使用 10x 探头.
GUID-20210212-CA0I-TZ33-LN6L-6ZP9GCMFHPJR-low.jpg
VIN = 12V,VOUT = 1.2V,IOUT = 1000mA,JP2 打开,全 BW,直流耦合,带直流阻断器的 50Ω 终端
图 A-4 输出电压纹波,于 J5 处测量.
GUID-20210212-CA0I-LQPG-7JZF-TLDG2HR3PDV6-low.jpg
VIN = 12V,VOUT = 1.2V,IOUT = 1000mA,JP2 打开,全 BW,直流耦合,带直流阻断器的 50Ω 终端
图 A-5 输出电压纹波,跨 C7 测量,使用 1x 探头.
GUID-20210212-CA0I-PJ5S-PH3P-XWC3DJSBBNWS-low.jpg
VIN = 12V,VOUT = 1.2V,IOUT = 1000mA,JP2 打开,全 BW,交流耦合,不带直流阻断器的高阻抗终端
图 A-6 输出电压纹波,跨 C7 测量,使用 10x 探头.