ZHCU788D august   2017  – february 2023

 

  1.   1
  2.   DS90UB954-Q1EVM 解串器用户指南
  3. 商标
  4. 引言
  5. 快速入门指南
    1. 3.1 系统要求
      1. 3.1.1 包含元件
      2. 3.1.2 其他必需元件
    2. 3.2 应用示意图
    3. 3.3 DS90UB954-Q1EVM 的主要元件
    4. 3.4 DS90UB954-Q1EVM 设置
  6. DS90UB954-Q1EVM 电路板配置
    1. 4.1 默认配置
    2. 4.2 电源
    3. 4.3 同轴电缆供电接口
    4. 4.4 MIPI CSI-2 输出信号
    5. 4.5 FPD-Link III 信号
    6. 4.6 I2C 接口
    7. 4.7 控制接口
  7. 启用与复位
  8. 与 DS90UB936-Q1 配套使用
  9. 常用连接和测试设备
  10. 端接器件
  11. 典型测试设置
  12. 10设备参考
  13. 11线缆参考
  14. 12DS90UB954Q1-EVM 评估所需软件 - Analog LaunchPAD (ALP) 软件设置
    1. 12.1 系统要求
    2. 12.2 下载内容
    3. 12.3 ALP 软件安装
    4. 12.4 启动 - 首次启动
  15. 13使用 ALP 和 DS90UB954 配置文件
    1. 13.1 “Information”选项卡
    2. 13.2 “Registers”(寄存器)选项卡
    3. 13.3 “Registers”(寄存器)选项卡 – 扩展地址 0x00
      1. 13.3.1 端口专用寄存器
      2. 13.3.2 37
    4. 13.4 保存和加载寄存器设置
    5. 13.5 “Scripting”(脚本编写)选项卡
      1. 13.5.1 示例函数
        1. 13.5.1.1 本地 I2C 读取/写入
        2. 13.5.1.2 常规 I2C 读取/写入:
        3. 13.5.1.3 具有多字节寄存器地址的 I2C 读取/写入
    6. 13.6 “GPIO”选项卡
    7. 13.7 “Forwarding”(转发)选项卡
    8. 13.8 “CSI Registers”(CSI 寄存器)选项卡
    9. 13.9 “Remote Registers”(远程寄存器)选项卡
  16. 14ALP 软件疑难解答
    1. 14.1 ALP 未检测到 EVM
    2. 14.2 USB2ANY 固件问题
  17. 15DS90UB954-Q1EVM PCB 原理图、布局和物料清单 - DS90UB954-Q1EVM 原理图
  18. 16DS90UB954-Q1 EVM PCB 布局
  19. 17DS90UB954-Q1EVM 物料清单
  20. 18修订历史记录

ALP 未检测到 EVM

如果 ALP 软件启动后出现以下窗口,请再次确认硬件设置。

GUID-34C52E6D-D13E-4B11-8724-F44C42AE6A98-low.gif图 14-1 ALP 无器件错误

也可能是 USB2ANY 驱动程序未安装。请查看设备管理器。“Human Interface Devices”下应该有“HID-compliant device”,如图 14-2 中所示。

GUID-0C514977-E074-4F31-8F94-1EB0FBCE7CC1-low.gif图 14-2 Windows 7,ALP USB2ANY 驱动程序

软件启动时,“Devices”下拉菜单中应只有“DS90UB954”。如果还有其他器件,则该软件很可能处于演示模式。ALP 在演示模式下运行时,应用程序状态栏的左下方会出现“(Demo Mode)”字样,如图 14-3 中所示。

GUID-8F05BA52-EE68-4937-94FF-D993E68263BC-low.gif图 14-3 ALP 处于演示模式

选择“Preferences”下拉菜单,取消选中“Enable Demo Mode”,从而禁用演示模式。

GUID-5342BDD0-EF60-46DF-BCAF-197CDBD71214-low.gif图 14-4 ALP 的“Preferences”菜单

禁用演示模式后,ALP 软件将轮询 ALP 硬件。ALP 软件将更新,“Devices”下拉菜单中将只有“DS90UB954”。