ZHCU788D august 2017 – february 2023
除了可通过 mini-USB 端口访问的板载 USB2ANY 控制器外,还可通过 J25 连接独立的外部 I2C 主机进行编程。外部 I2C 主机控制器有多种,如德州仪器 (TI) 的 USB2ANY 和 Total Phase Aardvark I2C/SPI 主机适配器(Total Phase 器件型号:TP240141)。
通过 J25 连接器访问 I2C 接口时,I2C 信号电平可通过 J16 配置为 1.8V 或 3.3V。也可选择通过 CSI-2 连接器 J24(顶部)和 J26(底部)访问 I2C 信号。
| 参考 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| J23 | IDX 选择 | 选择 I2C 器件地址 |
| 开路:0x30 (7'b) 或 0x60 (8'b) | ||
| 短路:0x3D (7'b) 或 0x7A (8'b)(默认) |
| 参考 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| J25.1 | GND | 接地 |
| J25.2 | I2C_SDA | I2C 总线的 2C 数据接口 |
| J25.3 | I2C_SCL | I2C 总线的 I2C 时钟接口 |
| J25.4 | VDDIO | I2C 总线电压(连接至 VDDIO) |