ZHCU788D august   2017  – february 2023

 

  1.   1
  2.   DS90UB954-Q1EVM 解串器用户指南
  3. 商标
  4. 引言
  5. 快速入门指南
    1. 3.1 系统要求
      1. 3.1.1 包含元件
      2. 3.1.2 其他必需元件
    2. 3.2 应用示意图
    3. 3.3 DS90UB954-Q1EVM 的主要元件
    4. 3.4 DS90UB954-Q1EVM 设置
  6. DS90UB954-Q1EVM 电路板配置
    1. 4.1 默认配置
    2. 4.2 电源
    3. 4.3 同轴电缆供电接口
    4. 4.4 MIPI CSI-2 输出信号
    5. 4.5 FPD-Link III 信号
    6. 4.6 I2C 接口
    7. 4.7 控制接口
  7. 启用与复位
  8. 与 DS90UB936-Q1 配套使用
  9. 常用连接和测试设备
  10. 端接器件
  11. 典型测试设置
  12. 10设备参考
  13. 11线缆参考
  14. 12DS90UB954Q1-EVM 评估所需软件 - Analog LaunchPAD (ALP) 软件设置
    1. 12.1 系统要求
    2. 12.2 下载内容
    3. 12.3 ALP 软件安装
    4. 12.4 启动 - 首次启动
  15. 13使用 ALP 和 DS90UB954 配置文件
    1. 13.1 “Information”选项卡
    2. 13.2 “Registers”(寄存器)选项卡
    3. 13.3 “Registers”(寄存器)选项卡 – 扩展地址 0x00
      1. 13.3.1 端口专用寄存器
      2. 13.3.2 37
    4. 13.4 保存和加载寄存器设置
    5. 13.5 “Scripting”(脚本编写)选项卡
      1. 13.5.1 示例函数
        1. 13.5.1.1 本地 I2C 读取/写入
        2. 13.5.1.2 常规 I2C 读取/写入:
        3. 13.5.1.3 具有多字节寄存器地址的 I2C 读取/写入
    6. 13.6 “GPIO”选项卡
    7. 13.7 “Forwarding”(转发)选项卡
    8. 13.8 “CSI Registers”(CSI 寄存器)选项卡
    9. 13.9 “Remote Registers”(远程寄存器)选项卡
  16. 14ALP 软件疑难解答
    1. 14.1 ALP 未检测到 EVM
    2. 14.2 USB2ANY 固件问题
  17. 15DS90UB954-Q1EVM PCB 原理图、布局和物料清单 - DS90UB954-Q1EVM 原理图
  18. 16DS90UB954-Q1 EVM PCB 布局
  19. 17DS90UB954-Q1EVM 物料清单
  20. 18修订历史记录

启用与复位

DS90UB954-Q1 通过控制 PDB 输入电平来启用与复位。PDB 具有内部下拉电阻,并应保持低电平,直到所有电源保持稳定。EVM 支持三种器件启用与复位/关断方式。

  • RC 定时方式:为 EVM 上的 PDB 增加延迟的默认方式是,由连接到 PDB 引脚的 C123 和 R131 产生 RC 延迟。这可用于简化该器件的调试和使用。TI 建议使用来自主机处理器的 GPIO 信号以在客户设计中的所有电源轨均稳定后驱动 PDB。
  • 外部控制方式:瞬时按钮开关 SW1 可用于在按住按钮的同时手动将 PDB 信号驱动为低电平。
  • 软件控制方式:J24 和 J26 CSI-2 输出连接器上还提供了 PDB 引脚,以便主机处理器能够控制 PDB 引脚。