ZHCU788D august   2017  – february 2023

 

  1.   1
  2.   DS90UB954-Q1EVM 解串器用户指南
  3. 1 商标
  4. 2 引言
  5. 3 快速入门指南
    1. 3.1 系统要求
      1. 3.1.1 包含元件
      2. 3.1.2 其他必需元件
    2. 3.2 应用示意图
    3. 3.3 DS90UB954-Q1EVM 的主要元件
    4. 3.4 DS90UB954-Q1EVM 设置
  6. 4 DS90UB954-Q1EVM 电路板配置
    1. 4.1 默认配置
    2. 4.2 电源
    3. 4.3 同轴电缆供电接口
    4. 4.4 MIPI CSI-2 输出信号
    5. 4.5 FPD-Link III 信号
    6. 4.6 I2C 接口
    7. 4.7 控制接口
  7. 5 启用与复位
  8. 6 与 DS90UB936-Q1 配套使用
  9. 7 常用连接和测试设备
  10. 8 端接器件
  11. 9 典型测试设置
  12. 10设备参考
  13. 11线缆参考
  14. 12DS90UB954Q1-EVM 评估所需软件 - Analog LaunchPAD (ALP) 软件设置
    1. 12.1 系统要求
    2. 12.2 下载内容
    3. 12.3 ALP 软件安装
    4. 12.4 启动 - 首次启动
  15. 13使用 ALP 和 DS90UB954 配置文件
    1. 13.1 “Information”选项卡
    2. 13.2 “Registers”(寄存器)选项卡
    3. 13.3 “Registers”(寄存器)选项卡 – 扩展地址 0x00
      1. 13.3.1 端口专用寄存器
      2. 13.3.2 37
    4. 13.4 保存和加载寄存器设置
    5. 13.5 “Scripting”(脚本编写)选项卡
      1. 13.5.1 示例函数
        1. 13.5.1.1 本地 I2C 读取/写入
        2. 13.5.1.2 常规 I2C 读取/写入:
        3. 13.5.1.3 具有多字节寄存器地址的 I2C 读取/写入
    6. 13.6 “GPIO”选项卡
    7. 13.7 “Forwarding”(转发)选项卡
    8. 13.8 “CSI Registers”(CSI 寄存器)选项卡
    9. 13.9 “Remote Registers”(远程寄存器)选项卡
  16. 14ALP 软件疑难解答
    1. 14.1 ALP 未检测到 EVM
    2. 14.2 USB2ANY 固件问题
  17. 15DS90UB954-Q1EVM PCB 原理图、布局和物料清单 - DS90UB954-Q1EVM 原理图
  18. 16DS90UB954-Q1 EVM PCB 布局
  19. 17DS90UB954-Q1EVM 物料清单
  20. 18修订历史记录

同轴电缆供电接口

DS90UB954-Q1EVM 提供了两个同轴电缆供电 (PoC) 接口,可通过带 FAKRA 连接器的同轴电缆连接摄像头。电力通过在主机和摄像头之间传输视频和控制通道数据的同一根导线进行传输。默认情况下会通过同轴电缆传输 5V 电压。请参阅 了解其他 PoC 配置。

注:

对于端口 RX0,PoC 网络配置用于 DS90UB953-Q1EVM(或变体),而对于 RX1,PoC 网络配置用于 DS90UB933-Q1。请仅将串行器 EVM 与正确的 PoC 网络配套使用。若要将 PoC 与两个 DS90UB953-Q1EVM(或变体)或 DS90UB933-Q1 EVM 配套使用,则必须修改其中一个 PoC 网络。您还可以将 PoC 电路设为开路,并直接从另一电源为串行器 EVM 供电。

对于 EVM 上的同轴电缆供电 (PoC),该电路使用了图 4-3 中所示的滤波器网络。PoC 网络兼容 DS90UB953-Q1EVM(或变体)芯片组,其频率响应与带宽对应。

GUID-05FA07D0-7486-4C90-8A94-92D9A8B02E88-low.png图 4-2 与 DS90UB953 配套使用的同轴电缆供电网络
GUID-0A15BEF3-B894-4BB7-BD05-308F3A802DCB-low.png图 4-3 与 DS90UB933 配套使用的同轴电缆供电网络
警告:

电缆插入 RX0 或 RX1 前需确认同轴电缆供电电压是否设置正确。电源未装保险丝。如果出现过压,则会因输入的电源不合适而损坏直连的电路板。DS90UB913A-Q1EVM 专为最大 5V 的 PoC 而设计。若要将 DS90UB913A-Q1EVM 与 DS90UB954-Q1EVM 配套使用,请将 J17 或 J18 保持开路来禁用 PoC,然后单独为 DS90UB913A-Q1EVM 供电或在 DS90UB954-Q1EVM 的 J17 或 J18 引脚上施加 5V 电压。

表 4-2 同轴电缆供电电源馈电配置
参考信号说明
J18VPOC_RX0这用于设置 RX0 上的同轴电缆供电电压
已安装跳线:从 VPOC_LDO0_9V 获取 +9V 电源
保持开路的跳线:未连接 PoC。在引脚 1 上施加电源,或将串行器保持开路并单独为其供电。
J17VPOC_RX1这用于设置 RX1 上的同轴电缆供电电压
已安装跳线:从 VPOC_LDO1_9V 获取 +9V 电源
保持开路的跳线:未连接 PoC。在引脚 1 上施加电源,或将串行器保持开路并单独为其供电。