ZHCU788D august   2017  – february 2023

 

  1.   1
  2.   DS90UB954-Q1EVM 解串器用户指南
  3. 1 商标
  4. 2 引言
  5. 3 快速入门指南
    1. 3.1 系统要求
      1. 3.1.1 包含元件
      2. 3.1.2 其他必需元件
    2. 3.2 应用示意图
    3. 3.3 DS90UB954-Q1EVM 的主要元件
    4. 3.4 DS90UB954-Q1EVM 设置
  6. 4 DS90UB954-Q1EVM 电路板配置
    1. 4.1 默认配置
    2. 4.2 电源
    3. 4.3 同轴电缆供电接口
    4. 4.4 MIPI CSI-2 输出信号
    5. 4.5 FPD-Link III 信号
    6. 4.6 I2C 接口
    7. 4.7 控制接口
  7. 5 启用与复位
  8. 6 与 DS90UB936-Q1 配套使用
  9. 7 常用连接和测试设备
  10. 8 端接器件
  11. 9 典型测试设置
  12. 10设备参考
  13. 11线缆参考
  14. 12DS90UB954Q1-EVM 评估所需软件 - Analog LaunchPAD (ALP) 软件设置
    1. 12.1 系统要求
    2. 12.2 下载内容
    3. 12.3 ALP 软件安装
    4. 12.4 启动 - 首次启动
  15. 13使用 ALP 和 DS90UB954 配置文件
    1. 13.1 “Information”选项卡
    2. 13.2 “Registers”(寄存器)选项卡
    3. 13.3 “Registers”(寄存器)选项卡 – 扩展地址 0x00
      1. 13.3.1 端口专用寄存器
      2. 13.3.2 37
    4. 13.4 保存和加载寄存器设置
    5. 13.5 “Scripting”(脚本编写)选项卡
      1. 13.5.1 示例函数
        1. 13.5.1.1 本地 I2C 读取/写入
        2. 13.5.1.2 常规 I2C 读取/写入:
        3. 13.5.1.3 具有多字节寄存器地址的 I2C 读取/写入
    6. 13.6 “GPIO”选项卡
    7. 13.7 “Forwarding”(转发)选项卡
    8. 13.8 “CSI Registers”(CSI 寄存器)选项卡
    9. 13.9 “Remote Registers”(远程寄存器)选项卡
  16. 14ALP 软件疑难解答
    1. 14.1 ALP 未检测到 EVM
    2. 14.2 USB2ANY 固件问题
  17. 15DS90UB954-Q1EVM PCB 原理图、布局和物料清单 - DS90UB954-Q1EVM 原理图
  18. 16DS90UB954-Q1 EVM PCB 布局
  19. 17DS90UB954-Q1EVM 物料清单
  20. 18修订历史记录

具有多字节寄存器地址的 I2C 读取/写入

这些 I2C 命令将适用于本地总线上的任何 I2C 地址,以及在器件的目标 ID 和目标别名寄存器中配置的远程器件。应使用 8 位形式的 I2C 地址。

    board.ReadI2C(器件地址, 寄存器地址字节 2, [寄存器地址字节 1, 字节数]) 或 board.ReadI2C(器件地址, 寄存器地址字节 2, [寄存器地址字节 1])具有多字节寄存器地址的器件的 I2C 读取命令

    • 接受十六进制和十进制输入
    • 如果省略,字节数将默认为 1
    • 例如:board.ReadI2C(0x60, 0x30, [0x00]) 将返回地址为 0x60(8 位形式)的器件的寄存器 0x3000 中的值

    board.WriteI2C(器件地址, 寄存器地址字节 2, [寄存器地址字节 1, 数据])具有多字节寄存器地址的器件的 I2C 写入命令

    • 接受十六进制和十进制输入
    • 如果省略,字节数将默认为 1
    • • 例如:board.WriteI2C(0x60, 0x30, [0x01, 0x01]) 将地址为 0x60(8 位形式)的器件的寄存器 0x3000 设置为具有值 1