ZHCU788D august   2017  – february 2023

 

  1.   1
  2.   DS90UB954-Q1EVM 解串器用户指南
  3. 商标
  4. 引言
  5. 快速入门指南
    1. 3.1 系统要求
      1. 3.1.1 包含元件
      2. 3.1.2 其他必需元件
    2. 3.2 应用示意图
    3. 3.3 DS90UB954-Q1EVM 的主要元件
    4. 3.4 DS90UB954-Q1EVM 设置
  6. DS90UB954-Q1EVM 电路板配置
    1. 4.1 默认配置
    2. 4.2 电源
    3. 4.3 同轴电缆供电接口
    4. 4.4 MIPI CSI-2 输出信号
    5. 4.5 FPD-Link III 信号
    6. 4.6 I2C 接口
    7. 4.7 控制接口
  7. 启用与复位
  8. 与 DS90UB936-Q1 配套使用
  9. 常用连接和测试设备
  10. 端接器件
  11. 典型测试设置
  12. 10设备参考
  13. 11线缆参考
  14. 12DS90UB954Q1-EVM 评估所需软件 - Analog LaunchPAD (ALP) 软件设置
    1. 12.1 系统要求
    2. 12.2 下载内容
    3. 12.3 ALP 软件安装
    4. 12.4 启动 - 首次启动
  15. 13使用 ALP 和 DS90UB954 配置文件
    1. 13.1 “Information”选项卡
    2. 13.2 “Registers”(寄存器)选项卡
    3. 13.3 “Registers”(寄存器)选项卡 – 扩展地址 0x00
      1. 13.3.1 端口专用寄存器
      2. 13.3.2 37
    4. 13.4 保存和加载寄存器设置
    5. 13.5 “Scripting”(脚本编写)选项卡
      1. 13.5.1 示例函数
        1. 13.5.1.1 本地 I2C 读取/写入
        2. 13.5.1.2 常规 I2C 读取/写入:
        3. 13.5.1.3 具有多字节寄存器地址的 I2C 读取/写入
    6. 13.6 “GPIO”选项卡
    7. 13.7 “Forwarding”(转发)选项卡
    8. 13.8 “CSI Registers”(CSI 寄存器)选项卡
    9. 13.9 “Remote Registers”(远程寄存器)选项卡
  16. 14ALP 软件疑难解答
    1. 14.1 ALP 未检测到 EVM
    2. 14.2 USB2ANY 固件问题
  17. 15DS90UB954-Q1EVM PCB 原理图、布局和物料清单 - DS90UB954-Q1EVM 原理图
  18. 16DS90UB954-Q1 EVM PCB 布局
  19. 17DS90UB954-Q1EVM 物料清单
  20. 18修订历史记录

启动 - 首次启动

确保所有软件均已安装,硬件已上电并连接到 PC。从开始菜单中执行“Analog LaunchPAD”快捷方式。默认的开始菜单位于“All Programs”>“Texas Instruments”>“Analog LaunchPAD vx.x.x”>“Analog LaunchPAD”下,可以从这里启动 MainGUI.exe。

GUID-F128EDD4-09E2-458E-8ADB-692AD3FAE3DD-low.png 图 12-1 ALP 启动屏幕

首次启动 Analog LaunchPAD 实用程序时,默认器件将为 DS90UB925。随后能够看到活跃的器件,如图 12-2 中高亮所示,此处显示 DS90UB954 为活跃器件。如果活跃器件已经设为 DS90UB954,则可跳至节 13

GUID-6A178787-6DB2-41F0-9793-2EE01E87EA82-low.png 图 12-2 初始 ALP 界面

图 12-3 开始,按步骤将 ALP 配置文件更改为 DS90UB954。

GUID-6C921A49-7E96-4240-BF93-CBFD2C4F2846-low.png 图 12-3 选择“USB2ANY/Aardvark Setup”以更改配置文件

选择处于活动状态的配置文件,然后点击“Remove”。在可用配置文件列表中向下滚动,找到 DS90UB954,点击以将其高亮显示,再点击“Add”,然后点击“Ok”。

GUID-CC113297-D6D6-4757-84E6-5806EE2B78D8-low.png 图 12-4 ALP 配置文件对话框
GUID-64709565-794F-4909-867F-52F495144C40-low.png 图 12-5 ALP 配置文件对话框(续)