ZHCU767A December   2020  – March 2021

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMP117 – 高精度、低功耗数字温度传感器
      2. 2.3.2 系统设计原理
        1. 2.3.2.1 系统精度
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件
    2. 3.2 软件
      1. 3.2.1 SysConfig
      2. 3.2.2 图形用户界面 (GUI)
        1. 3.2.2.1 启动和运行软件
        2. 3.2.2.2 使用 GUI
          1. 3.2.2.2.1 主页选项卡
          2. 3.2.2.2.2 数据采集选项卡
          3. 3.2.2.2.3 EVM 设置选项卡
          4. 3.2.2.2.4 配置选项卡
          5. 3.2.2.2.5 寄存器选项卡
          6. 3.2.2.2.6 配套资料选项卡
    3. 3.3 测试和结果
      1. 3.3.1 测试设置
        1. 3.3.1.1 系统精度
      2. 3.3.2 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
      1. 4.2.1 PCB 布局建议
      2. 4.2.2 软件文件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5修订历史记录

系统说明

随着对健康数据采集的需求不断增长,精确体温监测需求变得非常迫切。一直以来,体温趋势跟踪用来指征潜在疾病、睡眠周期中断、运动员恢复状况以及其他健康趋势。

虽然口腔和直肠温度测量是常用的精确测量体温方法,但它们非常具有侵入性。一种侵入性较低的精确体温测量方法是在耳内通过鼓膜测量。几十年来,在耳内测量体温一直是一种常见的做法,而将高精度温度传感器集成到耳塞或助听器等耳戴式设备中也具有相同功能。

耳戴式设备靠近鼓膜,可以在耳道中形成密封,从而提供一个可行的环境,以获得相对于人体温度的稳定温度测量。耳机、耳塞和助听器设计得非常舒适,因此可以连续佩戴数小时,有时甚至数天。因此,可以持续跟踪个人的温度并能够确定正常温度的趋势和任何正常值偏离,这可能表明潜在的感染、荷尔蒙波动或疾病。

TMP117 的高精度、低功耗、数字温度传感器可以通过 I²C 将 16 位数字温度数据发送到微控制器。周围的电子系统和环境温度会在温度读数中产生不同的偏移,因此可以使用另一个 TMP117 针对体温和这些环境温度之间的热梯度进行调整。

这种耳戴式设计集成了两个 TMP117 温度传感器;一个用于测量耳内温度(主传感器),另一个用于检测系统和环境温度(辅助传感器)。此参考设计采用超薄型薄膜柔性电缆,可轻松集成到耳戴式设备中,并具有分线接头和扬声器焊盘,以支持不同的 MCU、电源和扬声器。