ZHCU767A December 2020 – March 2021
在液体油浴内总共对 5 个插接条进行了精度测试。图 3-16 所示为相关结果。测试结果表明,不用进行额外校准的情况下,插接条完全符合精度规格。对于成品,必须在精度测试中包含封装,以确保总系统精度。
图 3-16 精度测试结果然后使用线性拟合模型和三阶多项式模型对数据进行关联。线性拟合模型产生的误差在整个温度范围在 ±0.1°C 之间,并通过 0.9738 的 R2 值将两个温度读数相关联。图 3-17 显示了用于关联两个温度集的拟合模型。图 3-18 显示了使用线性模型时两个温度集之间的温度误差。
图 3-17 耳戴式设计温度与鼓膜温度计间的关系
图 3-18 线性模型与鼓膜温度计间的关系同样,三阶多项式模型产生的误差在整个温度范围在 ±0.075°C 之间,并通过 0.9925 的 R2 值将两个温度读数相关联。图 3-19 显示了使用三阶多项式模型时两个温度集之间的温度误差。
图 3-19 三阶模型与鼓膜温度计间的关系