ZHCU767A December 2020 – March 2021
TMP117 是一款低功耗、高精度数字温度传感器,可提供 16 位温度结果,分辨率为 7.8125m°C,无需校准即可实现高达 ±0.1°C 的精度。TMP117 的工作电压范围为 1.8V 至 5.5V,功耗通常为 3.5µA,并采用 1.53mm × 1.00mm DSBGA 封装。这种小型封装可轻松集成到小型耳戴式设备中,并具有快速的热响应时间。该器件还具有集成式 EEPROM 和可用于单点校准的温度偏移寄存器。
图 2-3 TMP117 内部方框图