ZHCU767A December 2020 – March 2021
体温监测用耳戴式设备柔性 PCB 插接条采用薄型 2 层柔性 PCB 设计,外形简约。这是为了可以轻松集成到小型耳戴式设备中,并具有快速的热响应时间。如需柔性 PCB 设计的一般建议,设计人员应咨询柔性电路板制造商。务必要考虑这一点,以更大限度地减少对电路板布线的潜在损坏。虽然此设计未集成任何加固基板以最大限度提高灵活性,但应在非弯曲部分使用加固基板。TMP117 器件的布线旨在保持柔性电路板的最小宽度,同时仍能够访问器件的所有功能。还使用了 01005 尺寸的小型去耦电容器,以保持超小外形。图 4-1 显示了 TMP117 器件在柔性电路板上的布线。
图 4-1 TMP117 布局