ZHCU755D August 2022 – December 2022
对于服务器电源、计量等类似应用而言,系统需要持续运行以减少停机时间。但通常在因错误修复、新增功能和/或性能改进而进行固件升级期间,系统无法提供服务,也会导致相关实体的停运。 冗余模块可以解决这个问题,但会使系统总体成本增加。还有一种备选方法是实时固件更新 (LFU),在系统运行期间仍可更新固件。无论器件复位与否,都可升级到新固件,但不复位时的操作更为复杂。
本参考指南详细介绍了在 TMS320F28003x 或 TMS320F28004x 器件上使用两个闪存组执行的无器件复位 LFU,详述了所涉及的具体挑战以及如何解决这些问题。C2000™ 数字电源降压转换器 BoosterPack 参考设计实现了 LFU。本文档说明了在 C28x CPU 或 CLA 上运行主控制循环的 LFU 功能。