ZHCU755D August 2022 – December 2022
图 2-2 显示了如何对双组闪存进行分区。每组中的两个扇区分配给自定义引导加载程序,该引导加载程序由闪存组选择逻辑、SCI 内核和闪存 API 组成。这些在固件升级期间不会发生变化。组 1 不包含组选择逻辑。组中的其余闪存扇区被分配给应用程序。组选择逻辑使引导加载程序能够确定哪个(如果有)闪存组已编程,以及哪个组包含较新的应用程序固件版本。这暗示了该函数是软件系统的入口点。SCI 内核函数实现从主机传输映像,并通过闪存编程 API(在闪存或 ROM 中)对闪存进行编程。保留了扇区 2 中的几个位置,用于存储以下信息:
图 2-2 双闪存组分区