ZHCU754 November 2020
当今的车辆需要有关车内乘员检测的可靠而稳定的信息。智能安全气囊部署系统、空调控制,以及检测是否有儿童和残疾人留在车内,这些都依赖于此类信息。TIDEP-01023 为使用 TI 的 AWR6843AOP 传感器创建车辆乘员检测应用提供了参考。TI 的 AWR6843AOP 传感器基于 60GHz 毫米波射频互补金属氧化物半导体 (RF-CMOS) 技术。TI 的毫米波传感器件将 60GHz 至 64GHz 毫米波雷达前端与 ARM® 微控制器 (MCU) 和 TI DSP 内核集于一身,旨在实现单芯片系统。
该参考设计演示了 AWR6843AOP 在车辆乘员检测应用中的适用性。该设计实现了宽方位角和仰角视场 (±60°) 以及近距离 (3m) 传感器配置,可以检测多个关注区域内的各种生命形态,并能够定位区域内乘员的特征。该参考设计在 TI EVM 模块上实现了使用 AWR6843AOP 器件生成方位角-距离和仰角-距离热图、检测和决策的算法。此外,还提供了所需的硬件、原理图和基础软件列表,便于快速开始开发车辆乘员检测产品。该设计还描述了示例用例以及在开发该应用时的设计原则、实现细节和所做的工程方面的权衡,提供了针对复制设计的概括性说明。
| 性能参数 | 配置 |
|---|---|
| 器件 | AWR6843AOP |
| 视场 | 水平 120°,垂直 120° |
| 最大距离 | 2.7 m |
| 距离分辨率 | 5.3 cm |
| 最大速度 | 1.7m/s |
| 速度分辨率 | 1.5cm/s |