ZHCU754 November   2020

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
      1. 2.1.1 硬件方框图
      2. 2.1.2 软件方框图
        1. 2.1.2.1 毫米波 SDK 软件方框图
        2. 2.1.2.2 应用软件方框图
    2. 2.2 主要产品
      1. 2.2.1 AWR6843AOP
      2. 2.2.2 毫米波 SDK
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 用例几何形状和传感器注意事项
      2. 2.3.2 低阶处理
      3. 2.3.3 高阶处理详细信息
        1. 2.3.3.1 DPM 模型
        2. 2.3.3.2 占位检测状态机
      4. 2.3.4 通过 UART 输出
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 需要的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 Altium 工程
  10. 5软件文件
  11. 6相关文档
    1. 6.1 商标

AWR6843AOP

AWR6843AOP 是一款集成式单芯片调频连续波 (FMCW) 传感器,工作频段为 60GHz 至 64GHz 。该传感器采用 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,并且在超小封装中实现了出色的集成度。AWR6843AOP 是适用于车内感应领域内的低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。

封装天线技术具有以下优势:

  • 小巧的外形:PCB 上的天线会占用几乎约 30% 的布板空间。天线集成在封装中,可使传感器比传统传感器尺寸减小约 30%。这有助于轻松实现车辆集成。
  • 更短的设计周期:开发人员无需花时间对天线参数进行仿真和表征。
  • 更低的 PCB 成本:可选择基于 FR4 的低成本 PCB(而非基于 Rogers 材料的昂贵 PCB)进行设计。这样可以节省成本。
GUID-4A20EBEE-D127-40E1-9F69-259DD1570775-low.png图 2-4 IWR6843 方框图

AWR6843AOP 具有以下特性:

  • FMCW 收发器
    • 集成式 PLL、发送器、接收器、基带和 A2D
    • 60GHz 至 64GHz 的覆盖范围,具有 4GHz 的可用带宽
    • 四个接收通道
    • 三个发送通道
    • 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲(时序)引擎
    • TX 功率
      • 12dBm
    • RX 噪声系数
      • 12dB(60 至 64 GHz)
    • 1MHz 时的相位噪声
      • -92dBc/Hz(60 至 64 GHz)
  • 内置校准和自检(监控)
    • 基于 ARM Cortex-R4F 的无线电控制系统
    • 内置固件 (ROM)
    • 针对频率和温度进行自校准的系统
  • 用于 FMCW 信号处理的 C674x DSP
    • 片上存储器:1.75MB
  • 用于物体检测和接口控制的 Cortex-R4F MCU
    • 支持自主模式(从 QSPI 闪存加载用户应用)
  • 集成式外设
    • 具有 ECC 的内部存储器
    • 多达六个 ADC 通道
    • 多达两个 SPI 通道
    • 多达两个 UART
    • CAN 接口
    • I2C
    • GPIO
    • 用于原始 ADC 数据和调试仪表的双通道 LVDS 接口