ZHCU726C July 2017 – October 2017
DLP LightCrafter Display 2000 EVM 由两个子系统组成:
Figure 9. DLP LightCrafter Display 2000 EVM 方框图 光源引擎固定在驱动器板顶部的一块机械板上。可以拆下用于将此机械板固定在该系统上的支柱,以留出连接主机处理器的空间。该系统可以使用主机处理器来运行,也可以使用连接到插头端口 P1 和 P2 的任何 I2C 驱动器来独立运行。
状态 LED D2 和 D3 会分别表明 HOST_IRQ 和 PROJ_ON 的状态。当该系统完成引导序列之后,HOST_IRQ 将变为低电平,PROJ_ON 会表明 EVM 投影仪的运行状态。有关更多信息,请查看 DLPC2607 数据表 (DLPS030)。
该系统拥有一个可以加载新固件的板载可重写闪存单元以及一个板载 EEPROM。可以将此 EEPROM 与主机处理器相结合并作为一个引导 ID 芯片使用。这样,主机处理器即可将 DLP LightCrafter Display 2000 EVM 视为一个 Cape,并在引导时自动加载适当的设备驱动程序。可以利用 EVM 上提供的引脚 J4(1 位地址)和 J5(0 位地址)来管理此 EEPROM 的寻址配置。
Figure 10. EVM 插头和 LED
Figure 11. DLP LightCrafter Display 2000 EVM 组件图 | 物品编号 | 组件 |
|---|---|
| 1 | 5V、3A 直流电源插孔连接器 |
| 2 | DMD 数据连接器 |
| 3 | 器件 ID EEPROM |
| 4 | DLPC2607 控制器 |
| 5 | DMD LED 连接器 |
| 6 | DLPC2607 闪存 |
| 7 | DLPA1000 PMIC/LED 驱动器 |