ZHCU726C July   2017  – October 2017

 

  1.   1
    1.     2
  2.   3
    1.     4
    2.     5
      1.      6
      2.      7
    3.     8
      1.      9
      2.      10
    4.     11
    5.     12
    6.     13
  3.   14

快速入门指南

本快速入门假设存在出厂时的默认条件。

  1. 确认光学引擎已正确连接到 DLP LightCrafter Display 2000 EVM。
    • 将光学引擎连接器的“引脚 1”对准数字微镜器件 (DMD) 数据柔性电缆(母头侧)的“引脚 1”。同样,将 DMD 数据柔性电缆(公头侧)的引脚 1 对准 DLP LightCrafter Display 2000 EVM(连接器 J1)。本指南提供的以下图像有助于将 EVM 与光学引擎正确组装在一起。
    • nhd_flex.jpgFigure 2. 0.2 nHD 光学引擎柔性电缆连接器概述
      focus.jpgFigure 3. 0.2 nHD 光学引擎连接概述
      nhd_no_optics_DMD.jpgFigure 4. EVM 连接器概述
  2. 接通 J2 连接器的外部直流 ITE 电源(5V 直流,3.0A),以便为 DLP LightCrafter Display 2000 EVM 加电。
    • 使用可接受 50-60Hz、100-240V 交流输入并能够在最高 3A 输出电流条件下输出标称 5V 直流电流的交流/直流开关电源。为此,我们建议使用 TE20A0503F01 桌面墙式适配器(或等效设备)。直流电源插孔具有 2.5mm 内径和 5.5mm 外径。
    • 如果使用的主机处理器支持,该系统可以由所连接的主机供电。需要通过电路板上的插头 J3 供电和接地。请参阅相应主机处理器的用户指南,从而确定是否能够提供足够的电流以驱动 DLP LightCrafter Display 2000 EVM。建议为 EVM 提供至少 320mA 的电流,以使其能够在典型的亮度设置下运行。
  3. 为 DLP LightCrafter Display 2000 EVM 加电之后,投影仪会显示一个 DLP LightCrafter Display 启动界面。请参阅Figure 5 中的示例:
  4. 17-203-Splash-Screen-R4.jpgFigure 5. EVM 启动界面
  5. 可以使用光学引擎上的焦点开关调整图像的焦点。

从这一点开始,需要(通过 BeagleBone Black 等主机处理器)为该系统提供视频源,并通过附带的 I2C 总线向该系统发出指令。随后的几节提供了执行此操作的方法。