ZHCU726C July   2017  – October 2017

 

  1.   1
    1.     2
  2.   3
    1.     4
    2.     5
      1.      6
      2.      7
    3.     8
      1.      9
      2.      10
    4.     11
    5.     12
    6.     13
  3.   14

不使用主机处理器时的用法

要在不使用主机处理器的情况下控制该系统,需要利用外部 I2C 驱动器来发出命令以控制该系统。在这种情况下,可以采用 USB-I2C 兼容软件狗来支持 PC 与 DLP LightCrafter Display 2000 EVM 之间的通信。当选择使用这种方法与该系统互动时,请参阅您的特定软件狗的文档,以获得有关如何设置系统的帮助。连接并设置之后,请参阅《DLPC2607 软件开发人员指南》(DLPU013),以获得有关如何向该系统发出命令的帮助。