ZHCU726C July 2017 – October 2017
一种快速、简单的 DLP LightCrafter Display 2000 EVM 评估方法是利用 Debian 中提供的视频播放器播放示例视频。完成快速入门设置之后,应使用 FileZilla (https://filezilla-project.org/) 或类似的 FTP 应用程序访问 BeagleBone Black 并上传兼容的 .mp4 视频。如果该系统无法将 DLP LightCrafter Display 2000 EVM 作为一个输出监控器加载,可以发出以下命令,以便将该系统配置为具有适当 nHD 分辨率的外部视频模式:
i2cset -y 2 0x1b 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 i
i2cset -y 2 0x1b 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x1b i
要播放视频,需要使用 Mplayer 或 VLC 等软件,可以在终端中使用 apt-get 获取此类软件(使用 man apt-get 可以查看如何使用 apt-get 包管理器)。在终端中,用户应执行以下命令:
要自动执行此过程,我们可以采用 BeagleBone Black 操作系统中提供的示例脚本:要找到这些脚本,请导航到目录 /opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000/,并按照那里的 README.txt 文件中的说明安装 dlp_lightcrafter-1.0.19.tar 压缩包。安装之后,导航回到 DLPDLCR2000 目录并调用 Python,以便在该系统上运行脚本。例如: