ZHCU726C July   2017  – October 2017

 

  1.   1
    1.     2
  2.   3
    1.     4
    2.     5
      1.      6
      2.      7
    3.     8
      1.      9
      2.      10
    4.     11
    5.     12
    6.     13
  3.   14

疑难解答

如果在使用 DLP LightCrafter Display 2000 EVM 时遇到任何难题,以下提示可以帮助您解决常见或已知问题:

  • 当使用复合命令 0xC5 读取系统温度寄存器时,该系统可能会为首次读取返回一个错误的值。发生这种情况时,请向 DLPC2607 发出第二个读取命令,这样即可收到正确的温度值。
  • 当尝试向 DLPC2607 发送一个无效的命令时,即使错误标志应当增大,命令错误标志也可能显示为 0。这是一个已知问题。
  • 如果 DLP LightCrafter Display 2000 EVM 连接到 BeagleBone Black,请确保这两个器件都已加电,以便能够正常运行。如果没有为 BeagleBone Black 加电,即使已经为 DLP LightCrafter Display 2000 EVM 加电,它也可能无法引导。