ZHCU626B January 2019 – October 2023
使用高频开关波形时,需要尽可能地降低环路电感,以将振铃保持在极低限度。元件放置和布线可能会产生环路电感。沿元件之间的最短距离放置布线,并将旁路电容器集成到设计中以保持信号完整性。
走线时需要考虑布线长度和放置。短而直的布线可为信号提供阻抗更低的路径,并更大限度地减小电流环路面积,从而减少存在的环路电感。
在使用信号前,旁路电容器对信号进行过滤和调节,并且旁路电容器尽可能靠近相应元件放置。电容器和元件之间任何无关的布线都会降低旁路电容器的有效性。