OPT3004 是一款具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)。
- 采用精密光学滤波以匹配人眼:
- 自动满量程设置功能可简化软件并提供适当的配置
- 测量范围:0.01lux 至 83,000Lux
- 23 位有效动态范围,支持自动设置增益范围
- 12 种二进制加权满标量程设置:范围之间的匹配度 < 0.2%(典型值)
- 低工作电流:1.8 µA(典型值)
- 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
- 宽电源电压范围:1.6V 至 3.6V
- 可耐受 5.5V 电压的 I/O
- 灵活的中断系统
- 小巧的外形:
- 2mm × 2mm × 0.65mm USON 封装
- 2.1mm × 1.9mm × 0.6mm SOT-5X3 封装