TPSM365 器件是一款 65V、600mA 或 300mA 峰值同步降压转换器电源模块。
- 集成 MOSFET、电感器和控制器
- 宽输入电压范围:3V 至 65V,输入瞬态电压高达 70V
- 4.5mm × 3.5mm × 2mm 超模压封装
- 使用 RT 引脚或外部 SYNC 信号可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节频率
- 在 24VIN、5VOUT 下效率高于 85%
- 空载时工作静态电流很低:VIN = 24V 至 3.3V VOUT 下为 4µA
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- 假随机展频可降低峰值发射
- 轻负载下可通过 MODE/SYNC 引脚使用引脚可选 FPWM 模式提供恒定频率
- FSW 与 MODE/SYNC 引脚同步
- 符合 CISPR11 B 类要求
- 固有保护特性,可实现稳健的设计
- 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于时序、控制和 VIN UVLO)
- 过流和热关断保护