ZHCU626B January 2019 – October 2023
参数 | 规格 |
---|---|
最大输入电压 | 60V |
最大输出电压 | 24V |
最大电流 | 16A |
此参考设计实现了降压拓扑,可将电池板电压降低至电池电压,因此适用于电池板电压必须高于电池电压的应用。
本参考设计选用了 LMG2100R044 半桥功率级,在栅极电压为 5V 时,其最大 VDS 可高达 80V(连续),脉冲额定值为 100V,Qg 和 RDS(on) 分别为 7.2nC 和 4.4mΩ。此外,该器件采用 5.5mm × 4.5mm × 0.89mm 无铅封装,具有集成栅极驱动器,可节省大量 PCB 面积,因此适合设计具有中等额定功率、高功率密度和高效率的紧凑型降压转换器。