ZHCU626B January 2019 – October 2023
图 3-1 和图 3-2 显示了完整的设计电路板,裸 PCB 尺寸为 95mm × 68.2mm。
表 3-1 介绍了各种接头及其关联的引脚连接。
J1、J2 和 J3 分别为 PV 电池板、电池和负载连接。
J4 用于 XDS110 调试程序。
J5 将来可配置为与电力线通信 (PLC) 电路板通信。
名称 | 引脚编号 | 信号 |
---|---|---|
J1 – PV 电池板连接 | 1 | 负极电池板 (P-) 端子 |
2 | 正极电池板 (P+) 端子 | |
J2 – 电池连接 | 1 | 正极电池 (B+) 端子 |
2 | 负极电池 (B–) 端子 | |
J3 – 负载连接 | 1 | 负极负载 (L-) 端子 |
2 | 正极负载 (L+) 端子 | |
J4 – 编程接头 | 1 | XDS110 编程器电压 |
2 | XDS110 SWDIO | |
3 | 接地 | |
4 | XDS110 SWCLK | |
5 |
接地 | |
6 |
FLOAT | |
7 |
接地 | |
8 |
FLOAT | |
9 |
接地 | |
10 |
XDS110 RST | |
J5 – PLC 连接 | 1 | PLC1 |
2 | PLC2 | |
3 |
PLC3 |
|
4 |
PLC4 |
|
5 |
PLC5 |
|
6 |
PLC6 |
|
7 |
PLC7 |
|
8 |
PLC8 |
|
9 |
PLC9 |
|
10 |
PLC10 |
|
11 |
UART_TX |
|
12 |
电源 3.3V |
|
13 |
UART_RX | |
14 |
蜂鸣器输出 | |
15 |
接地 | |
16 |
接地 |