ZHCU626B January 2019 – October 2023
为了保持高效率,同时提供电池充电所需的恒定电流,需要使用连续导通模式 (CCM)。在定义输入电压范围、输出电压和负载电流时,此模式将电感值保留为设计参数以保持 CCM。
所以,定义了所需的纹波电流。典型值为输出电流的 0.2 至 0.4 倍。首先,PV 系统中的环路速度不是很快,因此电感值可以较高。其次,降低输出电容器的纹波电压非常重要。最后,电感器的尺寸不能过大。因此,选择 0.3 作为纹波电流系数。
考虑 16A 最大输出电流,并忽略 FET 上的压降和电感器的电阻,可得出:
对于固定输出电压转换器,CCM 的最坏情况是当 Toff 为最大值时,此外,电感值越大,转换器就越容易保持 CCM,则上面的公式可转化为:
在此应用中,Vin_max 为 60V,fsw 为开关频率 250kHz。当输出电压为 24V 时,电感需要高于 12μH。当输出电压为 12V 时,电感需要高于 8μH。在尺寸相同的情况下,电感值较小的电感器可能具有较大的饱和电流。最后,选择 10μH 作为电感值。