ZHCT997 November 2025 ADC3669
要进行 RCL 反应性匹配,首先要确定前端的 R 值。您可以将终端拆分在平衡-非平衡变压器的初级侧和次级侧之间,但在此示例中,我们只端接平衡-非平衡变压器的次级侧,以便尽可能减少所需的元件数量。根据应用和信号链阵容,平衡-非平衡变压器初级侧和次级侧之间的分裂端接可能更合理。
如下所示,计算揭示了如何求解 R 值,从而完成平衡-非平衡变压器次级侧所需的差分端接。设置次级差分端接的一个良好起点是使用理想情况 100Ω,因为该平衡-非平衡变压器具有 1:2 的阻抗比。平衡-非平衡变压器确实具有随频率变化的损耗和寄生效应。因此,为了开始计算并获得更合适的 R 值端接,请使用平衡-非平衡变压器在指定中心频率(示例中为 940MHz)下的 RL 数来计算平衡-非平衡变压器需要正确匹配的特性阻抗 (Zo),从而优化到负载的信号功率传输。
该示例说明了如何计算所选平衡-非平衡变压器的次级端接。TCM2-33WX+ 数据表指定 940MHz 处为 -16.3dB。使用该值,求解从平衡-非平衡变压器次级侧反射的特性阻抗(公式 1):

因此,Zo = 36.72Ω(初级阻抗)。
在理想的 1:2 阻抗平衡-非平衡变压器中,次级侧的 100Ω 应与初级侧的 50Ω 相等;请参阅图 3。但实际情况并非如此,如计算中所示。要确定反射回初级侧的实际阻抗,请使用上一步中的 Zo 值,然后反向计算以在次级侧获得正确的端接(公式 2):

因此,
,其中求解 X = 136.1Ω。
图 3 1:2 阻抗平衡-非平衡变压器或变压器由于平衡-非平衡变压器在该频率下具有一些无法计算的损耗,因此 136Ω 次级端接有助于补偿这些损耗,并从次级侧开始提供更好的端接值,同时向平衡-非平衡变压器初级侧反射回到该特定中间中心频率下的正确阻抗。适当的阻抗匹配将在初级侧实现更接近的 50Ω 匹配,从而产生从源传输的最大信号功率。
136Ω 次级终端是一个聚合终端。由于 ADC 本身在内部已经有 100Ω 差分终端,因此请在次级的每一侧放置一个串联 33Ω 电阻器。再次查看图 2。现在您已求解出所需 R 值。
940MHz 处的 -16dB RL 可能允许您使用更小的电阻值,或者可能完全消除这些值。但是,我建议在设计中保留电阻器,因为 ADC 的内部差分阻抗相对于工艺变化具有 ±10% 的容差范围;平衡-非平衡变压器的 RL 也有容差。添加少量的额外电阻有助于使总体阻抗保持更准确,正如您在仔细查看 940MHz 处的 ADC S 参数值时会注意到的那样。