ZHCT997 November   2025 ADC3669

 

  1.   1
  2. 12
  3. 2选择 ADC 和平衡-非平衡变压器
  4. 3求解 R
  5. 4求解 L
  6. 5求解 C
  7. 6结语
  8. 7参考资料

结语

在开发与特定高速射频采样 ADC 的窄带匹配应用时,您无需成为专家模拟器。这种 NB 匹配方法可用于帮助增强射频信号链内的任何上行滤波。首先,使用数据表中所选的平衡-非平衡变压器的回波损耗值来解决 NB 匹配工作的电阻部分,从而有助于改善输入前端网络的回波损耗。接下来,使用规格表中 ADC 给定的 S 参数、数据表输入模型或集总元件 R||C 值作为目标频带下 NB 匹配的起点。请记住,平衡-非平衡变压器和 PCB 布局对完成匹配所需的无源器件有所影响。务必将这些考虑在内并作为起点。

通过少量模拟以提供方向和一些简单的数学运算,您可以立即加速下一个高速射频转换器设计。