ZHCT997 November 2025 ADC3669
在选择合适的 ADC 类型和最终确定前端开发方法时,提前了解应用要求至关重要。假设有一个定义的采样率、通道数、数字输出接口类型和有用的内部数字功能,您可以使用这些功能,或者这些功能是应用所必需的。我将在此窄带前端示例中使用 ADC3669 转换器。
首先,您必须首先了解所选 ADC 的模拟输入特性。如果向下滚动到任何转换器数据表的模拟输入参数部分,您应该会看到规格表中指定的并联 R||C。如果没有,请检查是否存在简化的模拟输入模型。最后一个选项是使用 ADC 的 S 参数,这些参数通常会在产品网页上列出。例如,ADC3669 数据表列出了模型输入,其中电阻器 (R)= 100Ω 且电容器 (C) 约为 1.85pF(聚合)差分阻抗项。请参阅图 1.
图 1 ADC3669 数据表中的模拟输入模型下一步是为 ADC 选择合适的变压器或平衡-非平衡变压器,包括在供应商之间比较这些规格:回波损耗 (RL)、插入损耗以及相位和幅度不平衡。如果数据表中未指定这些参数,请咨询制造商或使用矢量网络分析器或 VNA 测量这些参数。
在标准磁通耦合变压器或平衡-非平衡变压器之间进行选择将取决于 BW 要求。标准变压器通常低于 1GHz,而平衡-非平衡变压器可以实现更高的 BW。参考文献 [1] 详细介绍了变压器和平衡-非平衡变压器参数和 ADC 要求。
对于 NB 匹配,示例需要与最后一个并联元件进行无功电阻器-电容器-电感器 (RCL) 匹配;有关匹配焊盘和拓扑的信息,请参阅图 2 和参考文献 [2] 和 [3]。通过收集并了解应用要求,您可以选择前端 BW 和平衡-非平衡变压器。例如,在从 ADC3669 评估模块 (EVM) 上使用的先前示例中测量并了解了该平衡-非平衡变压器的性能后,我从阻抗比为 1:2、BW 为 3GHz 的微型电路中选择了 TCM2-33WX+ 平衡-非平衡变压器。TCM2-33WX+ 提供相对较低的输入驱动能力,从而达到 ADC 的满量程输入范围。
图 2 前端接口及元件放置