ZHCT997 November   2025 ADC3669

 

  1.   1
  2. 12
  3. 2选择 ADC 和平衡-非平衡变压器
  4. 3求解 R
  5. 4求解 L
  6. 5求解 C
  7. 6结语
  8. 7参考资料

求解 C

为了进一步改善窄带宽度匹配(换言之,使其更窄),请在图 2 中的 RCL 反应匹配中添加最后一个分量。将 C 项与电感器并联,从而形成 LC 谐振回路。在放置 18nH 电感器以对抗 ADC 的内部电容后将电容添加回前端匹配项似乎违反直觉,但会使滤波器紧密匹配。要求解并联 C 值以使 LC 振荡电路完整,请使用公式 7:

方程式 8.

求解 C = 1.6pF。

让我们在前端设计中设置该值(1.6pF 电容器或最接近的标准值),然后重新运行通带 BW 扫描;请参阅图 9。

 通带平坦度扫描并安装 L 及 C 值图 9 通带平坦度扫描并安装 L 及 C 值

可以看出,增加与 18nH 电感器并联的额外 1.5pF 电容器,形成 LC 振荡电路之后,无法真正改善或缩小匹配范围(请参阅迷你虚线曲线)。

可以使用 LC 振荡电路方法,但需要考虑一些因素。通过求解外部 L 值 (18nH) 来移除内部 C 会有所帮助,但可能不会完全成为最终解决方案。为了准确地实现这一点,您需要使用更大的 C 值来完全消除任何内部和残留的外部 C 寄生效应。您要处理平衡-非平衡变压器和布线寄生效应以及 ADC 内部采样电容器的影响,该电容器在采样开关快速断开和闭合时本质上是动态的。

我们再次使用公式 7 为 C 选择较高的值(例如 9.1pF),重新求解 L in:

方程式 9.

求解 L = 3nH。

使用这些值代替前端设计,图 10 展示了重新运行通带 BW 扫描后的结果。

 通带平坦度扫描并安装新的 L 及 C 值图 10 通带平坦度扫描并安装新的 L 及 C 值

如您所见,通过增加外部 C 来进一步改善 NB 匹配响应,将带宽匹配缩小到 350MHz 宽范围(粗虚线曲线)有了显著改善。通常,最好先根据聚合 ADC 的内部采样网络使用至少两倍的 C 值,作为一个良好的起点。在外部添加此项仅会进一步改善选择频段中的 RL。

然后,您可以调整 L 值和/或 C 值,以帮助增大、缩小或移动满足您的应用所需的 BW。对于布局、平衡-非平衡变压器和 ADC 输入模型,您需要记住这些值;无法对所有寄生细微差别进行模拟,为了正确衡量匹配情况、可能需要一些经验。

图 11 说明了通过 NB 应用示例收集的信噪比 (SNR) 以及二阶和三阶谐波(HD2 和 HD3),以进一步验证 ADC 在 940MHz 频带内的性能。

 SNR、HD2 及 HD3 产生的交流性能与 NB 匹配频率范围间的关系图 11 SNR、HD2 及 HD3 产生的交流性能与 NB 匹配频率范围间的关系

940MHz 的模拟输入中心频率超过 ADC 数据表测量规格。但是,对于所有收集的测量(SNR、HD2 和 HD3),收集的值确实遵循正确的趋势,并且随着此特定 ADC 的输入 RL 降低到 940MHz,性能会继续下降。