ZHCT997 November   2025 ADC3669

 

  1.   1
  2. 12
  3. 2选择 ADC 和平衡-非平衡变压器
  4. 3求解 R
  5. 4求解 L
  6. 5求解 C
  7. 6结语
  8. 7参考资料

对于不需要宽带采样(1GHz 至 2GHz 或更高)的应用,使用平衡-不平衡转换器或变压器前端电路为模数转换器 (ADC) 设计窄带 (NB) 匹配(只需要数百兆赫)可能存在挑战性。这一挑战在具有高中间频率的系统中被放大,而高中间频率在现代通信或雷达系统中被数字化,以在数字域中执行信号处理。

在本文中,我将介绍一个简单的过程,从而更大限度地提高 ADC 而不会出现大量模拟停机时间。只需几个简单的步骤,该过程即可在任何基带或中频位置解决数百兆赫带宽 (BW) 问题。只要它位于 ADC 自身的额定带宽范围内即可。