ZHCT922 March   2025 LM5066I , TPS25984B

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 了解 EOS
  4. 3 企业服务器系统示例
  5. 4 TVS 二极管选择
  6. 5 设计步骤
  7. 6 输出肖特基二极管选择
  8. 7 放置和 PCB 布局注意事项
  9. 8 结语
  10. 9 参考资料
  11. 10相关网站

TVS 二极管选择

TVS 二极管旨在保护电子元件免受电压峰值的影响。一旦二极管上的电压超过雪崩击穿电势,TVS 二极管就开始工作。图 4 是 TVS 二极管的电流 - 电压曲线图。

 TVS 二极管特性。图 4 TVS 二极管特性。

如 图 4 所示,最终钳位电压是 TVS 二极管分流的电流及 TVS 二极管动态电阻 (Rd) 的函数。同样,动态电阻是二极管封装尺寸和 TVS 二极管分流电流的持续时间 (tP) 的函数。

例如,SMAJ 二极管 (13.52mm2) 的 Rd 高于 SMBJ 二极管 (19.44mm2),因此在给定的分流电流下,SMAJ 二极管的钳位电压会更高。

使用这些 Rd 值来计算钳位电压,这些值可从 TVS 二极管制造商的数据表中获得。

对于 tp ≤ 20μs:

方程式 3. R d t P = R D ( 8 / 20 μ s )

对于 20μs < tp < 1ms:

方程式 4. R d ( t P ) = R D ( 10 / 1,000 μ s ) - R D ( 8 / 20 μ s ) 980     t P - 20 μ s + R d ( 8 / 20 μ s )

对于 tp ≥ 1ms:

方程式 5. R d t P = R D ( 10 / 1,000 μ s )

这种多参数相关性会导致具有挑战性的迭代设计过程。为了简化设计,TI 发布了一个用于 TVS 选择的在线工具 [5]。图 5 以流程图的形式展示了设计方法,而 表 1 列出了机架式服务器的典型规范。

 TVS 二极管选择流程图。图 5 TVS 二极管选择流程图。
表 1 典型系统规范。
参数 值
额定工作电压 (VIN) 12V
最大工作电压 (VDC_max) 13.2V
断路器电流 (IP) 200A
寄生电感 (L) 100nH
最大容许电压 (VC(max)) 20V
最大工作温度 75°C