ZHCT922 March   2025 LM5066I , TPS25984B

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 了解 EOS
  4. 3 企业服务器系统示例
  5. 4 TVS 二极管选择
  6. 5 设计步骤
  7. 6 输出肖特基二极管选择
  8. 7 放置和 PCB 布局注意事项
  9. 8 结语
  10. 9 参考资料
  11. 10相关网站

放置和 PCB 布局注意事项

必须将保护器件(例如 TVS 二极管、去耦电容器和肖特基二极管)放置在目标保护器件附近。分布式电感限制了分流元件(例如去耦电容器和 TVS 二极管)的效率带宽。它会限制浪涌电流,并在钳位期间导致更大的瞬态电压峰值,如 图 11 中所示。因此,布局应使这些分流元件具有最小的串联阻抗。进行布线时,使用短布线和多个过孔以降低电感。

 相对于 PCB 布局的 TVS 钳位性能影响。图 11 相对于 PCB 布局的 TVS 钳位性能影响。