ZHCT922 March   2025 LM5066I , TPS25984B

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 了解 EOS
  4. 3 企业服务器系统示例
  5. 4 TVS 二极管选择
  6. 5 设计步骤
  7. 6 输出肖特基二极管选择
  8. 7 放置和 PCB 布局注意事项
  9. 8 结语
  10. 9 参考资料
  11. 10相关网站

了解 EOS

ESD 行业委员会将电气过应力 (EOS) [3] 定义为“当器件两端的电压、流经器件的电流或器件耗散的功率中的任何一个超过其最大限值,导致器件立即损坏或出现故障,或者造成潜在损坏,从而致使其使用寿命出现不可预测的缩短的情况。”在这些情况下,过电压会打开意外的电流路径,例如导致二极管发生正向或反向击穿,或使集成电路 (IC) 内部的氧化层达到击穿电压。一旦过压引发意外的电流路径,产生的电流就会造成损坏,包括硅材料熔化、金属互连熔断、封装材料热损坏,以及键合线熔断,从而导致电致物理损坏 (EIPD)。

可以将 EOS 与特定于器件额定电压的绝对最大额定值相关联:

  • 区域 A:安全工作区。
  • 区域 B:不保证器件功能或参数规范。尽管预计不会出现物理损坏,但延长运行时间可能会存在可靠性问题。
  • 区域 C:超过绝对最大额定值,器件寿命会严重缩短,并存在潜在失效风险。
  • 区域 D:预计会立即遭受物理损坏。

如 图 1 所示,当器件在超出绝对最大额定值运行时,应预料到会出现问题。因此,必须采取保护措施来抑制超过绝对最大额定值的瞬态过电压。

 将绝对最大额定值解释为 EOS。图 1 将绝对最大额定值解释为 EOS。